??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Bota Systems
Descrizione
BFT-ROKS-XXX-M8
Lista materiale
EE7O5HHSF
ORDERNO
EE7O5HHSF
ACCELERATION
accelerazione
±2g, 4g, 8g, 16g
ACCURACY
precisione
< 2.0 %
COMMUNICATION
comunicazione
CANopen su EtherCAT
CROSSTALK___
diafonia***
< 2.0 %
DRIFT_OVER_TIME
deriva nel tempo
< 1,5 N/h, < 10 mNm/h
GYROSCOPE
giroscopio
±250°/sec, ±500°/sec, ±1000°/sec, ±2000°/sec
IMU
imu
6 DoF IMU
INGRESS_PROTECTION
protezione dall'ingresso
antipolvere e resistente all'acqua
NOISE_FREE_RESOLUTION__100_HZ__
risoluzione senza rumore (100 hz)*
0,20 N, 0,15 N, 0,004 Nm, 0,002 Nm
NON_LINEARITY
non linearità
< 0.2 %
OPERATING_TEMPERATURE
temperatura di esercizio
0 - 55 Celsius
OVERLOAD
sovraccarico
2500 N, 4000 N, 35 Nm, 40 Nm
POWER_SUPPLY
alimentazione
9 - 48 V, 1,5 W
RANGE
gamma
500 N, 1200 N, 15 Nm, 12 Nm
SAMPLING_RATE
frequenza di campionamento
2000 Hz
SIGNAL_NOISE__
rumore del segnale**
0,026 N, 0,02 N, 0,00067 Nm, 0,00016 Nm
SIZE__DXL_
dimensione (dxl)
48 x 32 mm
WEIGHT
peso
~~118g
NAME
nome
EE7O5HHSF
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
2D

Embedded user actions