??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bota Systems
Beschreibung
BFT-ROKS-XXX-M8
Stückliste
EE7O5HHSF
ORDERNO
EE7O5HHSF
ACCELERATION
Beschleunigung
±2g, 4g, 8g, 16g
ACCURACY
Genauigkeit
< 2.0 %
COMMUNICATION
Kommunikation
CANopen über EtherCAT
CROSSTALK___
Crosstalk***
< 2.0 %
DRIFT_OVER_TIME
zeitliches Abdriften
< 1,5 N/h, < 10 mNm/h
GYROSCOPE
gyroskop
±250°/sec, ±500°/sec, ±1000°/sec, ±2000°/sec
IMU
imu
6 DoF IMU
INGRESS_PROTECTION
Eindringschutz
staub- und wasserabweisend
NOISE_FREE_RESOLUTION__100_HZ__
rauschfreie Auflösung (100 hz)*
0,20 N, 0,15 N, 0,004 Nm, 0,002 Nm
NON_LINEARITY
Nichtlinearität
< 0.2 %
OPERATING_TEMPERATURE
Betriebstemperatur
0 - 55 Grad Celsius
OVERLOAD
Überlastung
2500 N, 4000 N, 35 Nm, 40 Nm
POWER_SUPPLY
Stromzufuhr
9 - 48 V, 1,5 W
RANGE
Bereich
500 N, 1200 N, 15 Nm, 12 Nm
SAMPLING_RATE
Abtastrate
2000 Hz
SIGNAL_NOISE__
Signalrauschen**
0,026 N, 0,02 N, 0,00067 Nm, 0,00016 Nm
SIZE__DXL_
Größe (dxl)
48 x 32 mm
WEIGHT
Gewicht
~~118g
NAME
Name
EE7O5HHSF
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions