Bota Systems
내용
BFT-ROKS-XX-M8
BOM
EE7O5HHSF
ORDERNO
EE7O5HHSF
ACCELERATION
가속
±2g, 4g, 8g, 16g
ACCURACY
정확성
< 2.0 %
COMMUNICATION
커뮤니케이션
EtherCAT을 통한 CANopen
CROSSTALK___
crosstalk***
< 2.0 %
DRIFT_OVER_TIME
시간 경과에 따른 드리프트
< 1.5 N/h, < 10 mNm/h
GYROSCOPE
자이로스코프
±250°/초, ±500°/초, ±1000°/초, ±2000°/초
IMU
imu
6 DoF IMU
INGRESS_PROTECTION
침입 방지
방진 및 방수
NOISE_FREE_RESOLUTION__100_HZ__
노이즈 없는 해상도(100Hz)*
0.20 N, 0.15 N, 0.004 Nm, 0.002 Nm
NON_LINEARITY
비선형성
< 0.2 %
OPERATING_TEMPERATURE
작동 온도
0 - 55 섭씨
OVERLOAD
과부하
2500N, 4000N, 35Nm, 40Nm
POWER_SUPPLY
전원 공급 장치
9 - 48V, 1.5W
RANGE
범위
500N, 1200N, 15Nm, 12Nm
SAMPLING_RATE
샘플링 속도
2000Hz
SIGNAL_NOISE__
신호 노이즈**
0.026 N, 0.02 N, 0.00067 Nm, 0.00016 Nm
SIZE__DXL_
크기(DXL)
48 x 32mm
WEIGHT
무게
~~118g
NAME
이름
EE7O5HHSF
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업