Beneito Faure
Description
BeneitoFaure_Zas
Bill of material
RN85QE37G
ORDERNO
RN85QE37G
AMP_RE
ampère
0,02
CRI
cri
70
HERTZ
hertz
5060
IP
ip
65
LIFE
life
20.000
LUMENS
lumens
3.000K 240 lm
MAX_AND_MIN_TEMPERATURE
max and min temperature
'+40ºC-20ºC
NOMINAL_POWER
nominal power
3W
NOMINAL_TENSION
nominal tension
100-240V
POWER_FACTOR
power factor
0,6
UNITS_PER_BOX
units per box
50
NAME
name
BeneitoFaure_Zas
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업