??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Beneito Faure
Description
BeneitoFaure_Zas
Bill of material
RN85QE37G
ORDERNO
RN85QE37G
AMP_RE
ampère
0,02
CRI
cri
70
HERTZ
hertz
5060
IP
ip
65
LIFE
life
20.000
LUMENS
lumens
3.000K 240 lm
MAX_AND_MIN_TEMPERATURE
max and min temperature
'+40ºC-20ºC
NOMINAL_POWER
nominal power
3W
NOMINAL_TENSION
nominal tension
100-240V
POWER_FACTOR
power factor
0,6
UNITS_PER_BOX
units per box
50
NAME
name
BeneitoFaure_Zas
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions