??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Beneito Faure
Описание
BeneitoFaure_UFOLENS
Спецификация
TOYG8E3R7
ORDERNO
TOYG8E3R7
AMP_RE
ампер
0,4
CRI
cri
80
HERTZ
герц
5060
IKN
ikn
K10
IP
ip
IP65
LIFE
жизнь
50.000
LUMENS
люмены
4.000K 16.000 лм - 5.000K 16.200 лм
MAX_AND_MIN_TEMPERATURE
максимальная и минимальная температура
'+50ºC -30ºC
NOMINAL_POWER
номинальная мощность
100W
NOMINAL_TENSION
номинальное натяжение
100-260V
POWER_FACTOR
коэффициент мощности
0,9
UNITS_PER_BOX
штук в коробке
1
NAME
имя
BeneitoFaure_UFOLENS
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions