??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Beneito Faure
Opis
BeneitoFaure_UFOLENS
Lista materiałowa
TOYG8E3R7
ORDERNO
TOYG8E3R7
AMP_RE
ampère
0,4
CRI
cri
80
HERTZ
herc
5060
IKN
ikn
K10
IP
ip
IP65
LIFE
życie
50.000
LUMENS
lumeny
4.000K 16.000 lm - 5.000K 16.200 lm
MAX_AND_MIN_TEMPERATURE
maksymalna i minimalna temperatura
'+50ºC -30ºC
NOMINAL_POWER
moc nominalna
100W
NOMINAL_TENSION
napięcie nominalne
100-260V
POWER_FACTOR
współczynnik mocy
0,9
UNITS_PER_BOX
sztuk w opakowaniu
1
NAME
nazwa
BeneitoFaure_UFOLENS
Preview - Generation
Podgląd
Formaty
Files
3D
2D

Embedded user actions