??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Beneito Faure
Description
BeneitoFaure_UFOLENS
Bill of material
TOYG8E3R7
ORDERNO
TOYG8E3R7
AMP_RE
ampère
0,4
CRI
cri
80
HERTZ
hertz
5060
IKN
ikn
K10
IP
ip
IP65
LIFE
life
50.000
LUMENS
lumens
4.000K 16.000 lm - 5.000K 16.200 lm
MAX_AND_MIN_TEMPERATURE
max and min temperature
'+50ºC -30ºC
NOMINAL_POWER
nominal power
100W
NOMINAL_TENSION
nominal tension
100-260V
POWER_FACTOR
power factor
0,9
UNITS_PER_BOX
units per box
1
NAME
name
BeneitoFaure_UFOLENS
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions