??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Beneito Faure
Descrizione
BeneitoFaure_UFOLENS
Lista materiale
TOYG8E3R7
ORDERNO
TOYG8E3R7
AMP_RE
ampère
0,4
CRI
cri
80
HERTZ
hertz
5060
IKN
ikn
K10
IP
ip
IP65
LIFE
vita
50.000
LUMENS
lumen
4.000K 16.000 lm - 5.000K 16.200 lm
MAX_AND_MIN_TEMPERATURE
temperatura massima e minima
+50ºC -30ºC
NOMINAL_POWER
potenza nominale
100W
NOMINAL_TENSION
tensione nominale
100-260V
POWER_FACTOR
fattore di potenza
0,9
UNITS_PER_BOX
unità per scatola
1
NAME
nome
BeneitoFaure_UFOLENS
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
2D

Embedded user actions