Beneito Faure
Description
BeneitoFaure_Kora_C
Bill of material
LARKQONGI
ORDERNO
LARKQONGI
AMP_RE
ampère
0,18
CRI
cri
85
HERTZ
hertz
50
IP
ip
IP54
LIFE
life
25.000
LUMENS
lumens
3.000 lm
MAX_AND_MIN_TEMPERATURE
max and min temperature
'+45ºC -25ºC
NOMINAL_POWER
nominal power
25W
NOMINAL_TENSION
nominal tension
220-240V
POWER_FACTOR
power factor
0,6
UNITS_PER_BOX
units per box
16
NAME
name
BeneitoFaure_Kora_C
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업