??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Beneito Faure
Description
BeneitoFaure_Kora_C
Bill of material
LARKQONGI
ORDERNO
LARKQONGI
AMP_RE
ampère
0,18
CRI
cri
85
HERTZ
hertz
50
IP
ip
IP54
LIFE
life
25.000
LUMENS
lumens
3.000 lm
MAX_AND_MIN_TEMPERATURE
max and min temperature
'+45ºC -25ºC
NOMINAL_POWER
nominal power
25W
NOMINAL_TENSION
nominal tension
220-240V
POWER_FACTOR
power factor
0,6
UNITS_PER_BOX
units per box
16
NAME
name
BeneitoFaure_Kora_C
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions