??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
IDEA ProAudio
Description
BASSO12i
Bill of material
BASSO12i
ORDERNO
BASSO12i
ACCESSORIES
accessories
U-bracket vertical (UB-B12i-V)
CABINET_CONSTRUCTION
cabinet construction
1.5 mm perforated weatherised steel with protective foam
CONNECTORS___1___2
connectors +-1 +-2
2 x Neutrik speakOn NL-4 in parallel Input Link
DIMENSIONS__WXHXD_
dimensions (wxhxd)
630 x 550 x 170 mm (24.8 x 21.65 x 6.69 in)
ENCLOUSURE_DESIGN
enclousure design
Bass Reflex
FINISH
finish
Durable IDEA proprietary Aquaforce paint coating process
FREQUENCY_RANGE___10_DB_
frequency range (-10 db)
30 – 100120140 Hz
FREQUENCY_RANGE___3_DB_
frequency range (-3 db)
39 – 80100120 Hz
GRILLE
grille
1.5 mm weatherised steel with protective foam
INSTALLATION
installation
4 x M8 inserts
NOMINAL_IMPEDANCE
nominal impedance
8 Ohm
POWER_HANDLING__RMS_
power handling (rms)
700 W
SPL__CONTINUOUSPEAK_
spl (continuouspeak)
126132 dB SPL
TRANSDUCERS
transducers
1 x 12″
WEIGHT
weight
24 kg (52.91 lb)
NAME
name
BASSO12i
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions