??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
DELTA LINE
Description
BA16
Bill of material
BA16.0.202,5
ORDERNO
AMBIENT_WORKING_TEMPERATURE_RANGE
ambient working temperature range
-30 to +65°C
AVERAGE_BACKLASH___0_3NM
average backlash @ 0,3nm
3Degree
BACKLASH_AVERAGE_AT_NO_LOAD
backlash average at no-load
1.5Degree
DIAMETER
diameter
16mm
DIRECTION_OF_ROTATION
direction of rotation
EFFICIENCY
efficiency
LENGTH
length
MASS
mass
MAX_AXIAL_SHAFT_LOAD
max axial shaft load
5N
MAX_CONTINUOUS_TORQUE_
max continuous torque_
0.2Nm
MAX_PEAK_TORQUE
max peak torque
naNm
MAX_RADIAL_SHAFT_LOAD
max radial shaft load
5 (8mm from mounting face)N
MAX__RECOMMENDED_INPUT_SPEED
max. recommended input speed
8000rpm
MAXIMUM_PRESS_FIT_FORCE
maximum press fit force
200N
MAXIMUM_STATIC_TORQUE
maximum static torque
0.4Nm
NUMBER_OF_GEAR_STAGES
number of gear stages
RATIO
ratio
SHAFT_AXIAL_PLAY
shaft axial play
≤ 0.150µm
SHAFT_RADIAL_PLAY
shaft radial play
≤ 0.03µm
NAME
name
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업