??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 16
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
B408 - ALUMINUM NARROW FLAT OVAL HANDLE NATURAL SILVER ANODISED VERSION
Bill of material
B408120.A12M0599
CODE
Art.
MIS01
L
mm
MIS02
I
mm
MIS03
H
40 mm
MIS04
B
12 mm
MIS05
C
8 mm
MIS06
Q
10 mm
MIS07
d1
M05 mm
MIS08
Weight
g
MIS09
F1
500 N
MIS10
F2
500 N
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions