??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Boteco
Description
B330 CIN - POIGNÉE AVEC TUBE INOX D.30
Nomenclature
B330350.TG3001CIN
ART
Art.
L
mm
I
mm
C
mm
E
mm
A
60 mm
B
40 mm
T
POIGNÉE AVEC TUBE D.30
54 mm
H
77 mm
HH
h
58 mm
H1
h1
43 mm
H4
h4
16.5 mm
H3
h3
11 mm
H2
h2
19 mm
D
d
30 mm
D1
d1
10.5 mm
D3
d3
16 mm
D2
d2
4 mm
PESO
Poids
g
F1
N
F2
N
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions