??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Boteco
Descrizione
B330 CIN - MANIGLIA CON TUBO D.30
Lista materiale
B330350.TG3001CIN
ART
Art.
L
mm
I
mm
C
mm
E
mm
A
60 mm
B
40 mm
T
MANIGLIA CON TUBO D.30
54 mm
H
77 mm
HH
h
58 mm
H1
h1
43 mm
H4
h4
16.5 mm
H3
h3
11 mm
H2
h2
19 mm
D
d
30 mm
D1
d1
10.5 mm
D3
d3
16 mm
D2
d2
4 mm
PESO
Peso
g
F1
N
F2
N
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
Dimensione
2D

Embedded user actions