??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
B330 CIN - BRIDGE HANDLE WITH TUBE D.30
Bill of material
B330350.TG3001CIN
ART
Art.
L
mm
I
mm
C
mm
E
mm
A
60 mm
B
40 mm
T
54 mm
H
77 mm
HH
h
58 mm
H1
h1
43 mm
H4
h4
16.5 mm
H3
h3
11 mm
H2
h2
19 mm
D
d
30 mm
D1
d1
10.5 mm
D3
d3
16 mm
D2
d2
4 mm
PESO
Weight
g
F1
N
F2
N
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions