??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
B227 - INCLINED HANDLE
Bill of material
B227132.TG08.501PP
ART
Art.
B227132.TG08.501PP
L
268 mm
I
132 mm
B
44 mm
BB
b
20 mm
H
65 mm
H1
46 mm
HH1
h1
26 mm
H2
h2
34 mm
C
15.5 mm
C1
20.5 mm
D
d
14 mm
D1
d1
8.5 mm
PESO
Weight
106 g
F1
f1
1540 N
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions