Boteco
Description
B227 - INCLINED HANDLE
Bill of material
B227132.TG08.501PP
ART
Art.
B227132.TG08.501PP
L
268 mm
I
132 mm
B
44 mm
BB
b
20 mm
H
65 mm
H1
46 mm
HH1
h1
26 mm
H2
h2
34 mm
C
15.5 mm
C1
20.5 mm
D
d
14 mm
D1
d1
8.5 mm
PESO
Weight
106 g
F1
f1
1540 N
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions