??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Boteco
Beschreibung
B227 - GENEIGTER TÜRGRIFFE
Stückliste
B227132.TG08.501PP
ART
Art.
B227132.TG08.501PP
L
268 mm
I
132 mm
B
44 mm
BB
b
20 mm
H
65 mm
H1
46 mm
HH1
h1
26 mm
H2
h2
34 mm
C
15.5 mm
C1
20.5 mm
D
d
14 mm
D1
d1
8.5 mm
PESO
Gewicht
106 g
F1
f1
1540 N
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions