??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Boteco
Description
B225 - POIGNÉE FIXE OBLIQUE
Nomenclature
B225110.TG0401CP
ART
Art.
B225110.TG0401CP
L
127 mm
I
110 mm
B
24 mm
H
43 mm
H1
h1
34 mm
C
16 mm
D1
d1
4 mm
Q
16 mm
PESO
Poids
35 g
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions