Boteco
Description
B225 - FIXED INCLINED HANDLE
Bill of material
B225110.TG0401CP
ART
Art.
B225110.TG0401CP
L
127 mm
I
110 mm
B
24 mm
H
43 mm
H1
h1
34 mm
C
16 mm
D1
d1
4 mm
Q
16 mm
PESO
Weight
35 g
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions