??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 101
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Blohm
Description
B0440 - Goupille fendue DIN EN ISO 1234
Nomenclature
B0440.1063X40
BESTBLOHM
Référence
MATERIAL
Matériau
AUSF
Version
BD
Diamètre de l'alésage
mm
D1
D1 max.
mm
L
Longueur
mm
A
A min.
mm
B
Distance
mm
C
C max.
mm
M
pour vis
D4
pour vis Ø
mm
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
NORM
Normen
Information
Normenübersicht
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73182400
EAN
EAN-Code
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions