??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Blohm
Description
B0389 - Sauterelle à levier horizontal avec verrouillage de sécurité avec embase verticale et broche de pression réglable, Inox
Nomenclature
B0389.106100
BESTBLOHM
Référence
FARBE
de composant
LOCHBILD
Gabarit
3
POS
Position bras de maintien
OH
Angle d'ouverture du bras de Fixation ~
86 °
OG
Angle d'ouverture de la poignée ~
67 °
HANDKRAFT
Force manuelle
N
HALTEKRAFT
force de retenue F1
N
HALTEKRAFT1
force de retenue F2
N
SPANNKRAFT
Force de serage F3
N
SPANNKRAFT1
Force de serage F4
N
M
Filetage
mm
A
26 mm
A1
mm
A2
mm
A3
- mm
A4
- mm
B
mm
B1
mm
B2
mm
B3
mm
B4
mm
B5
2.5 mm
B6
mm
C
Hauteur ~
mm
C2
mm
D
mm
H
Hauteur ~
mm
H1
Hauteur ~
mm
L
Longeur ~
mm
L1
Longeur ~
mm
GEW
Poids environ
kg
INFO
Consignes techniques
Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
82057000
EAN
EAN-Code
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions