??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 15
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Blohm
Description
B0269 - Ecrou moleté en acier ou Inox DIN 6303
Nomenclature
B0269.1062
BESTBLOHM
Référence
MATERIAL
Corps de base
FORM
Forme
AUSF
Modèle
D
Taraudage
D1
Diamètre
mm
D3
Diamètre
mm
D4
Diamètre
mm
D5
Diamètre
mm
E
Distance
mm
H
Hauteur
mm
K
Hauteur
mm
T
Profondeur
mm
PASS
Goupille cylindrique assortie ISO 2338
mm
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181600
EAN
EAN-Code
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions