??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 9
HELP_VARIABLE
Company
Blohm
Description
B0177 - Positioning pins cylindrical ground
Bill of material
B0177.081
BESTBLOHM
Order No.
D1
diameter
mm
D2
diameter
mm
L1
Length
8 mm
L2
Length
mm
L3
Length
mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Code
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
Dimensione
2D

Embedded user actions