??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 396
HELP_VARIABLE
Company
Blohm
Description
B0003 - Push-in drill bushes, DIN 173, part 1, Form L
Bill of material
B0003.L1060X36
BESTBLOHM
Order No.
FORM
Form
L
D1
diameter F7
mm
D2
Durchmesser m6
mm
L1
Length
mm
AUSF
version
D3
diameter
mm
D4
diameter
mm
D6
diameter
mm
L2
Length
mm
L6
Length
mm
L7
Length
mm
M
distance
mm
T1
Tolerance
T2
Tolerance
R1
Radius
mm
R2
Radius
mm
E1
distance
mm
E2
distance
mm
W
Angle Alpha
-
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73269086
EAN
EAN-Code
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions