??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
bradano
Description
Avisio
Nomenclature
Avisio
ORDERNO
Avisio
ACCESSOIRES_FOURNIS
accessoires fournis
Lot de 2 robinets d’arrêt NF équipés de filtresFlexibles de 50 cm avec écrou 38Bague de serrage inox gain de place
COMPOSANTS
composants
Matériau Inox 304 1810Cartouche céramique Kerox® NKJ-35A 35 mm Aérateur Neoperl® silicone anticalcaire Flexibles Tucai® 50 cm
DIAM_TRE_DE_PER_AGE
diamètre de perçage
35 mm
HAUTEUR
hauteur
291 mm
HAUTEUR_SOUS_BEC
hauteur sous bec
263 mm
NORME
norme
Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)
PRIX_PUBLIC
prix public
330.00 € HT – 396.00 € TTC
R_F_RENCE
référence
36398
NAME
name
Avisio
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions