??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
bradano
Description
Avisio
Nomenclature
Avisio
ORDERNO
Avisio
ACCESSOIRES_FOURNIS
accessoires fournis
Lot de 2 robinets d’arrêt NF équipés de filtresFlexibles de 50 cm avec écrou 38Bague de serrage inox gain de place
COMPOSANTS
composants
Matériau Inox 304 1810Cartouche céramique Kerox® NKJ-35A 35 mm Aérateur Neoperl® silicone anticalcaire Flexibles Tucai® 50 cm
DIAM_TRE_DE_PER_AGE
diamètre de perçage
35 mm
HAUTEUR
hauteur
291 mm
HAUTEUR_SOUS_BEC
hauteur sous bec
263 mm
NORME
norme
Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)
PRIX_PUBLIC
prix public
330.00 € HT – 396.00 € TTC
R_F_RENCE
référence
36398
NAME
name
Avisio
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions