??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
AV-D32-23A - ダイナミックマウンティングアーム
部品表
AV-D32-23A111-76
CN
品番
M
取付方法
LOAD
最大耐荷重
1600 N
VTF
上下方向のトルク:順回転
1.13 N*m
VTB
上下方向のトルク:逆回転
7.9 N*m
HTD
左右方向のトルク:ディスプレイ部
4.3 N*m
HTM
左右方向のトルク:取りつけ部
9.8 N*m
MLM
最大
7.14 kg
MASS
質量
g
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions