??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ledge Lounger
Description
Oreiller d'appui-tête de chaise Autograph
Nomenclature
UMQTRVWWI
ORDERNO
UMQTRVWWI
OVERALL_HEIGHT
hauteur totale
4 in | 10 cm
OVERALL_LENGTH
longueur totale
8.5 in | 22 cm
OVERALL_WIDTH
largeur totale
17.5 in | 45 cm
WEIGHT
poids
1 lb | 0,5 kg
NAME
nom
UMQTRVWWI
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions