??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Ledge Lounger
Beschreibung
Autogramm Stuhl
Stückliste
BNVIK0G8E
ORDERNO
BNVIK0G8E
FOOTPRINT_LENGTH
Aufstandslänge
24 Zoll | 61 cm
KNEE_HEIGHT
Kniehöhe
15 Zoll | 38 cm
OVERALL_HEIGHT
Gesamthöhe
30 Zoll | 76 cm
OVERALL_LENGTH
Gesamtlänge
31 Zoll | 79 cm
OVERALL_WIDTH
Gesamtbreite
25 Zoll | 64 cm
SEAT_HEIGHT
Sitzhöhe
11.5in | 29 cm
NAME
Name
BNVIK0G8E
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions