??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
INFICON
Descrizione
Augent® OPG550
Lista materiale
BHWXXUKXO
ORDERNO
VAR1_X_10_7_____100_MBAR
1 x 10-7 ... 100 mbar
5
VAR100_____1000_MBAR
100 ... 1000 mbar
50
ANODE
anodo
Molibdeno
AT_GAUGE
al calibro
+14.5 ... +30
BAKEOUT_AT_FLANGE_WITH_ELECTRONIC_UNIT
bakeout sulla flangia con unità elettronica
80
BAKEOUT_AT_FLANGE_WO_ELECTRONIC_UNIT
bakeout sulla flangia dell'unità elettronica
120
FUSE_TO_BE_CONNECTED
fusibile da collegare
1
GENERAL
generale
Al2O3, Acciaio inox 1.4435
IGNITION_AID
aiuto all'accensione
Acciaio inox 1.4310
IONIZATION_CHAMBER
camera di ionizzazione
Titanio, acciaio inox 1.4016
MEASUREMENT_RANGE_N2
campo di misura n2
1×10-7 ... 5(7.6×10-8 ... 3.8)
OPERATION__AMBIENT_
funzionamento (ambiente)
+5 ... +50
POWER_CONSUMPTION
consumo di energia
5
RIPPLE
increspatura
1
STORAGE
immagazzinamento
-20 ... +70
NAME
nome
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
2D

Embedded user actions