??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INFICON
Description
Augent® OPG550
Nomenclature
BHWXXUKXO
ORDERNO
VAR1_X_10_7_____100_MBAR
1 x 10-7 ... 100 mbar
5
VAR100_____1000_MBAR
100 ... 1000 mbar
50
ANODE
anode
Molybdène
AT_GAUGE
à la jauge
+14.5 ... +30
BAKEOUT_AT_FLANGE_WITH_ELECTRONIC_UNIT
bakeout à la bride avec l'unité électronique
80
BAKEOUT_AT_FLANGE_WO_ELECTRONIC_UNIT
cuisson à la bride wo unité électronique
120
FUSE_TO_BE_CONNECTED
fusible à connecter
1
GENERAL
général
Al2O3, Acier inoxydable 1.4435
IGNITION_AID
aide à l'allumage
Acier inoxydable 1.4310
IONIZATION_CHAMBER
chambre d'ionisation
Titane, acier inoxydable 1.4016
MEASUREMENT_RANGE_N2
plage de mesure n2
1×10-7 ... 5(7.6×10-8 ... 3.8)
OPERATION__AMBIENT_
fonctionnement (ambiant)
+5 ... +50
POWER_CONSUMPTION
la consommation d'énergie
5
RIPPLE
ondulation
1
STORAGE
stockage
-20 ... +70
NAME
nom
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions