??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
INFICON
Beschreibung
Augent® OPG550
Stückliste
BHWXXUKXO
ORDERNO
VAR1_X_10_7_____100_MBAR
1 x 10-7 ... 100 mbar
5
VAR100_____1000_MBAR
100 ... 1000 mbar
50
ANODE
Anode
Molybdän
AT_GAUGE
in der Spur
+14.5 ... +30
BAKEOUT_AT_FLANGE_WITH_ELECTRONIC_UNIT
Ausheizen am Flansch mit Elektronikeinheit
80
BAKEOUT_AT_FLANGE_WO_ELECTRONIC_UNIT
Ausbacken am Flansch der Elektronikeinheit
120
FUSE_TO_BE_CONNECTED
anzuschließende Sicherung
1
GENERAL
allgemein
Al2O3, Rostfreier Stahl 1.4435
IGNITION_AID
Anzündhilfe
Rostfreier Stahl 1.4310
IONIZATION_CHAMBER
Ionisationskammer
Titan, rostfreier Stahl 1.4016
MEASUREMENT_RANGE_N2
Messbereich n2
1×10-7 ... 5(7.6×10-8 ... 3.8)
OPERATION__AMBIENT_
Betrieb (Umgebung)
+5 ... +50
POWER_CONSUMPTION
Stromverbrauch
5
RIPPLE
Welligkeit
1
STORAGE
Lagerung
-20 ... +70
NAME
Name
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions