??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Biamp Systems
Description
AudiaEXPI-O2+2
Bill of material
AudiaEXPI-O2+2
ORDERNO
AudiaEXPI-O2+2
A_D_CONVERTERS
a/d converters
24-bit (48KHz sampling)
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
COMPLIANCE
compliance
AES48-2005 Grounding & EMC practices IEC 1398 Phantom Power IEEE 803.3af PoE EU Directive 2002/95/EC, RoHS directive CE marked
COST
cost
0
CROSSTALK__CHANNEL_TO_CHANNEL___1KHZ__LINE_LEVEL
crosstalk (channel-to-channel @ 1khz) line level
<-90dB
CROSSTALK__CHANNEL_TO_CHANNEL___1KHZ__MIC_LEVEL
crosstalk (channel-to-channel @ 1khz) mic level
<-80dB
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
D_A_CONVERTERS
d/a converters
24-bit (48kHz sampling)
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
0
DEPTH
depth
6 inches (152mm)
DESIGN_OPTION
design option
-1
DYNAMIC_RANGE_INPUT
dynamic range input
>107dB
EQUIVALENT_INPUT_NOISE
equivalent input noise
-125dBu
FREQUENCY_RESPONSE__20HZ_20KHZ____20DBFS_
frequency response (20hz-20khz @ -20dbfs)
+0/-0.4dB
HEIGHT
height
1.5 inches (38mm)
HOST
host
0
INPUT_GAIN_RANGE__VARIABLE_IN_6DB_STEPS_
input gain range (variable in 6db steps)
0 - 66dB
INPUT_IMPEDANCE__BALANCED_
input impedance (balanced)
6.6K Ohms
MAINTAIN_ANNOTATION_ORIENTATION
maintain annotation orientation
0
MANUFACTURER
manufacturer
Biamp Systems
MASSUNIT
massunit
1
MAX_INPUT__MIC_LINE_
max input (mic/line)
+23dBu
MAXIMUM_OUTPUT__BALANCED_
maximum output (balanced)
+23dBu
MODEL
model
AudiaEXPI/O-2
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.80.00.00
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
Electric Power and Lighting
OUTPUT_GAIN_RANGE__VARIABLE_IN_6DB_STEPS_
output gain range (variable in 6db steps)
-24 - 0dB, -55dB Mic Pad
OUTPUT_IMPEDANCE__BALANCED_
output impedance (balanced)
200 Ohms
PART_TYPE
part type
0
PHANTOM_POWER
phantom power
+48V @ 10mA per input
POWER_CONSUMPTION
power consumption
<13W
POWER_SUPPLY
power supply
IEEE 802.3af Power over Ethernet (Class 3 device) +18-24VDC @ 13W Class-III External Power Supply
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
0
THD_N__20HZ_20KHZ____20DBFS__LINE_LEVEL
thd+n (20hz-20khz @ -20dbfs) line level
<0.0065%
THD_N__20HZ_20KHZ____20DBFS__MIC_LEVEL
thd+n (20hz-20khz @ -20dbfs) mic level
<0.045%
VERSION
version
2010
WEIGHT
weight
3 lbs. (1.36kg)
WIDTH
width
8.5 inches (216mm)
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
0
NAME
name
AudiaEXPI-O2+2
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions