??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bifold
Description
ASE06-FC1
Bill of material
ASE06-FC1
ORDERNO
ASE06-FC1
DESCRIPTION
description
Service Arctic Service - Pneumatic, 14NPT, Valve Type Flow Control - uni-directional. Alternative options are available through our Product Configurator. Please contact us for more information on this product range or to request a quote. We'd be happy to discuss your requirements and provide you with further details.
MAIN_CONNECTION_SIZE
main connection size
14 NPT
MAX_PRESSURE__BAR_
max pressure (bar)
10
NAME
name
ASE06-FC1
VALVE_TYPE
valve type
Uni-Directional Flow Control
WEIGHT__KG_
weight (kg)
0.25
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions