??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Boyd Corporation
Description
AS08-10G01 STAINLESS STEEL TUBE-FIN HEAT EXCHANGER
Bill of material
AS08-10G01 STAINLESS STEEL TUBE-FIN HEAT EXCHANGER
ORDERNO
AS08-10G01 STAINLESS STEEL TUBE-FIN HEAT EXCHANGER
AIR_PRESSURE_DROP
air pressure drop
0.15 in H₂O (37.37 Pa)
DIMENSIONS_L_X_W_X_H
dimensions l x w x h
12.9 x 2.1 x 11.8 (326 mm x 53 mm x 298 mm)
FAN_PLATE
fan plate
Included
FIN_MATERIAL
fin material
Copper
FINISH
finish
Unpainted
FLUID_COMPATIBILITY
fluid compatibility
Deionized water, corrosive fluids
FLUID_VOLUME
fluid volume
8.9 in³ (145.8 ml)
LIQUID_PRESSURE_DROP
liquid pressure drop
4.0 psi (0.3 BAR)
MAXIMUM_FLOW_RATE
maximum flow rate
2.0 gpm (7.6 lpm)
MAXIMUM_PRESSURE
maximum pressure
150 psi (10 BAR)
MAXIMUM_TEMPERATURE
maximum temperature
200°C (400°F)
PERFORMANCE
performance
Initial temperature of 20°C (36°F) difference between inlet fluid and inlet air using standard fan operating on 60 Hz power and maximum water flow rate. 1580 W (5392 BTUHr)
SHIPPING_WEIGHT
shipping weight
10.3 lb (4.67 kg)
TYPE
type
Tube-Fin Liquid-to-Air
WETTED_PATH
wetted path
Stainless Steel
NAME
name
AS08-10G01 STAINLESS STEEL TUBE-FIN HEAT EXCHANGER
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions