??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bals
Beschreibung
Art.-Nr. 2744
Stückliste
Q3LDQLKC4
ORDERNO
Q3LDQLKC4
ANGLE_OF_PLUG
Winkel des Steckers
Abgewinkelt
ARANGEMENT_OF_PHASES
Einteilung der Phasen
3p+N+PE
BALS_PRD__NR
bals-prd.-nr
2744
CABLE_ENTRY
Kabeleinführung
andere
CLASS
Klasse
EC001319 - CEE-Geräteeinlass
CLOCK_HOUR_POSITION
Stundenstellung der Uhr
6
COLOUR_CODE
Farbcode
rot RAL 3000
COLOUR_OF_APPLIANCE
Farbe des Geräts
Manschette rot RAL 3000Bajonettring grau RAL 7035Gehäuse grau RAL 7035
CONNECTION_DESIGN
Verbindungsdesign
Schraubklemme als Dosenklemme
CONNECTION_SYSTEM
Verbindungssystem
Geschraubte Klemme
CONSTRUCTION_TYPE
Konstruktionstyp
Eingebauter Gerätestecker
CONTACTS
Kontakte
der Kontaktträger ist aus hochtemperaturbeständigem Material gefertigt die Kontakte sind aus Messing vernickelt
CONTENT_AMOUNT
Betrag des Inhalts
5 ST
CURRENT
aktuell
125A
DEGREE_OF_PROTECTION__IP_
schutzgrad (ip)
IP67
DEPTH
Tiefe
150mm
DRILL_HOLE_DIST__HORIZONTAL_MM
Bohrlochabstand horizontal mm
100mm
DRILL_HOLE_DIST__VERTICAL_MM
Bohrlochabstand vertikal mm
108mm
EAN
ean
4024941952705
FLANGE_SIZE_HORIZONTAL_IN_MM
Flanschgröße horizontal in mm
120mm
FLANGE_SIZE_VERTICAL_IN_MM
Flanschgröße vertikal in mm
130 mm
FREQUENCY
Frequenz
5060Hz
HEIGHT
Höhe
260 mm
IDENTIFICATION_COLOUR
Kennfarbe
Rot
IEC_AMPERAGE
iec-amperage
125
LENGTH
Länge
330 mm
MATERIAL
Material
Kunststoff
MATERIAL_OF_ENCLOSURE
Material des Gehäuses
Polyamid
MAXIMUM_CONDUCTOR_SIZE
maximale Leitergröße
50,0 qmm
MILITARY_MODEL
militärisches Modell
FALSCH
NUMBER_OF_POLES
Anzahl der Pole
5
PACKAGING
Verpackung
Karton
PHASE_INVERTER
Phasenwender
FALSCH
POSITION_OF_EARTH_CONTACT
Position des Erdkontakts
6 h
PRODUCT_CATEGORY
Produktkategorie
TE Schalttafeleinlass, gewinkelt
PROTECTION_DEGREE
Schutzgrad
IP67
RAL_NUMBER
ral-Nummer
3000
VERSION
Version
ETIM-8
VOLTAGE
Spannung
200346 - 240415V~
VOLTAGE_ACCORDING_TO_EN_60309_2
spannung nach en 60309-2
400 V (50+60 Hz) rot
VOLUME
Band
17.062,5 ccm
WEIGHT
Gewicht
5.801 kg
WEIGHTPCS
GewichtStückzahl
1.115 kg Stück
WIDTH
Breite
216 mm
NAME
Name
Q3LDQLKC4
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions