??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bals
Beschreibung
Art.-Nr. 2126
Stückliste
3QAX9B4QT
ORDERNO
3QAX9B4QT
ANGLE_OF_PLUG
Winkel des Steckers
Gerade
ARANGEMENT_OF_PHASES
Einteilung der Phasen
2P+PE
BALS_PRD__NR
bals-prd.-nr
2126
CABLE_ENTRY
Kabeleinführung
Stopfbuchsenmutter
CLASS
Klasse
EC000140 - CEE-Stecker
CLOCK_HOUR_POSITION
Stundenstellung der Uhr
6
COLOUR_CODE
Farbcode
blau RAL 5015
COLOUR_OF_APPLIANCE
Farbe des Geräts
Manschette blau RAL 5015Kabelverschraubung grau RAL 7035Gehäusedeckel blau RAL 5015
CONNECTION_DESIGN
Verbindungsdesign
schraubenlose Federklemmtechnik
CONNECTION_SYSTEM
Verbindungssystem
Schraubenlose Klemme
CONTACTS
Kontakte
der Kontaktträger ist aus Polyamid die Kontakte sind aus Messing
CONTENT_AMOUNT
Betrag des Inhalts
10 ST
CURRENT
aktuell
16A
DEGREE_OF_PROTECTION__IP_
schutzgrad (ip)
IP44
DEPTH
Tiefe
62mm
EAN
ean
4024941958028
FREQUENCY
Frequenz
5060Hz
HEIGHT
Höhe
137 mm
IDENTIFICATION_COLOUR
Kennfarbe
Blau
IEC_AMPERAGE
iec-amperage
16
LENGTH
Länge
275 mm
MATERIAL
Material
Kunststoff
MATERIAL_OF_ENCLOSURE
Material des Gehäuses
Polyamid
MAXIMUM_CONDUCTOR_SIZE
maximale Leitergröße
2,5 qmm
MILITARY_MODEL
militärisches Modell
FALSCH
NUMBER_OF_POLES
Anzahl der Pole
3
PACKAGING
Verpackung
Karton
PHASE_INVERTER
Phasenwender
FALSCH
POSITION_OF_EARTH_CONTACT
Position des Erdkontakts
6 h
PRODUCT_CATEGORY
Produktkategorie
QUICK-CONNECT-Stecker
PROTECTION_DEGREE
Schutzgrad
IP44
RAL_NUMBER
ral-Nummer
5015
VERSION
Version
ETIM-8
VOLTAGE
Spannung
200 - 250V~
VOLTAGE_ACCORDING_TO_EN_60309_2
spannung nach en 60309-2
230 V (50+60 Hz) blau
VOLUME
Band
5.737,5 ccm
WEIGHT
Gewicht
1.405 kg
WEIGHTPCS
GewichtStückzahl
0,128 kg Stück
WIDTH
Breite
175 mm
NAME
Name
3QAX9B4QT
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions