??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Bordignon
説明
ARN045 - ATNØ5用継手
部品表
ARN045
A
最大寸法
H43 x 23 x 16,5 mm
B
雄接続A
1/8 G Inch
C
雄接続B
M12 x 1,5 mm
HEX
六角レンチ
CH 14 mm
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions