??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
CompuLab
Description
ARM Computer-on-Modules
Bill of material
CL-SOM-iMX8 NXP i.MX8M
ORDERNO
ACTIVE_POWER_CONSUMPTION
active power consumption
ADC
adc
ANALOG_AUDIO
analog audio
BLUETOOTH
bluetooth
CAN_BUS
can bus
CONNECTORS
connectors
CPU
cpu
DIGITAL_AUDIO
digital audio
DIGITAL_IO_VOLTAGE
digital io voltage
3.3V
DIMENSIONS
dimensions
DISPLAY
display
GIGABIT_ETHERNET
gigabit ethernet
GPIO
gpio
GRAPHICS_ACCELERATION_UNIT
graphics acceleration unit
I2C
i2c
MMCSDSDIO
mmcsdsdio
MTTF
mttf
200,000 hours
OPERATION_TEMPERATURE__CASE_
operation temperature (case)
Commercial 0° to 70° C Extended -20° to 70° C Industrial -40° to 85° C. Click for availability note
RAM
ram
RELATIVE_HUMIDITY
relative humidity
10% to 90% (operation) 05% to 95% (storage)
RTC
rtc
SERIAL_PORTS__UARTS_
serial ports (uarts)
SHOCK
shock
50G 20 ms
SPI
spi
STORAGE
storage
STORAGE_TEMPERATURE
storage temperature
-40° to 85° C
SUPPLY_VOLTAGE
supply voltage
TOUCHSCREEN
touchscreen
USB
usb
VIBRATION
vibration
20G 0 - 600 Hz
WEIGHT
weight
WIFI
wifi
NAME
name
VAR1_WIRE
1-wire
CAMERA
camera
LOCAL_BUS
local bus
NFC
nfc
REAL_TIME_COPROCESSOR
real-time coprocessor
UART
uart
PCI_EXPRESS
pci express
SATA
sata
VIDEO_PROCESSING_UNIT
video processing unit
GPU
gpu
JTAG
jtag
PWM
pwm
REAL_TIME_CO_PROCESSOR
real-time co-processor
VIDEO
video
TIMERS
timers
ETHERNET
ethernet
PACKAGE
package
POWER_CONSUMPTION
power consumption
VIDEO_DECODE
video decode
VIDEO_ENCODE
video encode
DSP
dsp
IMAGE_PROCESSING
image processing
TIMERPWM
timerpwm
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업