??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
621 Technologies
Description
APDB-1IN11OD-2A-004
Bill of material
1BWDFYTIU
ORDERNO
1BWDFYTIU
DESCRIPTION
description
 The device provides 24 common pins on all pins 3 and 4 of all connectors - typically used as the return circuit for the power supply. The master connector is intended to be connected to two power supplies on Pin 1 and Pin 2. Pin 1 and Pin 2 of each slave features a current limited output. The device is designed for mobile applications and features robust Deutsch Connectors and a fully potted package, wide temperature and voltage tolerance as well as strong EMI and ESD immunity.
FEATURES
features
Operating temperature -40 to +100°C Protocols include Generic CAN, J1939. Rugged, diecast aluminum alloy enclosure. Military grade conformally coating plus SilGuard potting. Field proven Deutsch DT Series connectors.
PRODUCT_STAGE
product stage
Prototype
NAME
name
1BWDFYTIU
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions