??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 103
HELP_VARIABLE
Company
Comepi
Description
AP_T41
Bill of material
AP3T4140X21P
CODE
Part Number
MATCASING
Casing Material
Reinforced thermoplastic
WIDTH
Width
30 mm
INLETS
Electrical connections
IP
IP Degree of Protection
ACT
Actuating Head
MATHEAD
Head Material
Thermoplastic head
CONTACTS
Microswitch
APP
Approvals
DIR
Reference Directives
LVD - 2014/35/EU
STDR
Reference Standards
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1
TEMP
Operating Temperatures
°C
TEMPSTOCK
Stock Temperatures
°C
SHOCK
Protection against electric shocks
Class II - Double insulation Classe (secondo IEC 60536)
UI
Rated Insulating Voltage Ui
V
GINQ
Pollution Degree
3
UL50
Contact rating according to UL50
UIMP
Rated Impulsive Voltage Uimp
kV
ITH
Conventional thermal current in free air Ith
A (θ < 40°C)
CTOCTO
Short circuit protection
A (Ue < 500Vac - fusibili tipo gG (gl))
IEAC
Rated Operational Current Ie - AC-15 (50-60 Hz)
Secondo IEC 60947-5-1
IEDC
DC-13 operating currents
Secondo IEC 60947-5-1
FREQCOMM
Switching Frequency
3600 Cicli/ora
RESCONT
Resistance Between Contacts
25
TERMN
Connecting Terminals
CABLES
Connecting Cables Dimensions
mm²
PROT
Protective Conductor Terminal
/
MARK
Marking Terminals
According to IEC 60947-5-1
MECC
Mechanical Durability
10 Milioni di manovre
B10D
B10d
20 Milioni di manovre
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions