??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
8devices
Açıklama
Ananas Modülü rev1
Malzeme listesi
PLQ841SU6
ORDERNO
PLQ841SU6
CHIPSET
yonga seti
Qualcomm'un QCN9074 (Pine) modelini temel alır
DATA_RATE
veri hızı
4,8 Gbps'ye kadar
DESCRIPTION
Açıklama
Çoklu gigabit uygulamaları için tasarlanan Pineapple, ultra yüksek hızlı kurumsal bağlantı için bir 802.11ax Wi-Fi 6 ve Wi-Fi 6E radyo modülüdür. 2,4/5/6 GHz IEEE802.11ax/ac/n/g/b/ax uygulamaları için Qualcomm QCN9074 yonga setine dayanmaktadır. Yeni radyo, 4x4 MIMO (4 uzamsal akış) ve 160 MHz kanallarla erişim noktası ve istasyon işlevselliğini gerçekleştirebilir. Radyo modülü, dökümlü lehimleme pedleri kullanılarak doğrudan lehimlenebilir ve ayrıca mini-PCIe, M.2 A+E üzerine lehimlenmiş olarak gelir.
MODULATION
MODÜLASYON
1024 QAM
OFDMAS
ofdmas
4 indirme ve yükleme
RADIO
radyo
4x4 MU-MiMo
TEMPERATURE_RANGE
sıcaklık aralığı
Ticari ve endüstriyel
TRI_BAND
üç bant
2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz tam bant desteği
WIDTH_SUPPORT
genişlik desteği
160MHz kanal
NAME
isim
PLQ841SU6
Preview - Generation
Öngörünüm
Formatlar
Files
3D
2D

Embedded user actions