??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
ALFA PLASTIC
Description
Analog Electronic Themperature Controller
Bill of material
ETHM14
ORDERNO
CONFORMITY
conformity
CE
CONNESSIONS
connessions
2.5 mm² screw terminal block
CONTROL
control
ONOFF
DIMENSIONS_HXWXD
dimensions hxwxd
HOUSING
housing
self-extinguishing plastic UL94V0
INPUT
input
NTC (10k – 25°C)
MEASUREMENT_RANGE
measurement range
NTC -20 ~ +60°C
MOUNTING
mounting
Clip for mounting on DIN rail 35 mm EN50022
OPERATING_HUMIDITY__NO_CONDENSATE_
operating humidity (no condensate)
30 ~ 95
OPERATING_TEMPERATURE
operating temperature
-20 ~ +65
POWER_SUPPLY
power supply
RELAY
relay
SAMPLING_RATE
sampling rate
12
SYMMETRIC_HYSTERESIS
symmetric hysteresis
Adjustable from +1 to +5°C on both outputs
WEIGHT
weight
45
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions