??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Anamet Europe
Description
Anaconda Sealtite FG BLUE - Anaconda Sealtite FG BLUE
Bill of material
352.010.1
CNSORDERNO
Article No.
352.010.1
ST
Size
5/16” Дюйм
VP
Carton
Standard
COL
Color
Blue
A
Length
30 m
ID
Inside diameter
10.1 mm
AD
Outside diameter
14.4 mm
SB
Static bending radius
50 mm
DB
Dynamic bending radius
65 mm
WEIGHT
Weight
0.20 kg/m
CNSMASSEXACT
Weight
6.00 kg
INFO
PDF Info
PDF Info
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions