??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Analog Microelectronics
Description
ams6916_xxxx_a_h
Bill of material
ams6916_xxxx_a_h
ORDERNO
ams6916_xxxx_a_h
FEATURES
features
Amplified pressure sensor for PCB assembly with ratiometric voltage output (0.5 ... 4.5 V)Calibrated and temperature compensatedPressure sensor variants for differential relative, bidirectional differential and absolute (barometric) pressureMany pressure ranges availableHigh accuracy at room temperature (e.g. 0.5 %FSO for standard pressure ranges)Small overall error within the temperature range of 0 ... 60 °CHigh long term stabilityCompact DIL-8 package (length x width 13.4 mm x 9.9 mm)Horizontal and vertical pressure ports availableCustomized pressure ranges and additional modifications available on requestRoHS and REACH compliant
TYPICAL_APPLICATIONS
typical applications
Static and dynamic pressure measurementBarometric pressure measurementIndustrial process controlVacuum monitoringGas flow measurementFluid level measurementMedical instrumentationHeating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC)
NAME
name
ams6916_xxxx_a_h
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions