??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Alux Profile
Beschreibung
Aluminium-Nutprofil 40160
Stückliste
65TG4HQE9
ORDERNO
65TG4HQE9
ALUMINIUM_PROFILE_CORE
Aluminiumprofilkern
6.8mm -0.2+0mm
ALUMINIUM_PROFILE_CUT
Aluminium-Profilschnitt
Länge -1+1mm
ALUMINIUM_PROFILE_RANGE
Aluminium-Profilsortiment
40mm
ALUMINIUM_PROFILE_SIZE
Aluminium-Profilgröße
40x160 mm
ALUMINIUM_PROFILE_SLOT
Aluminiumprofil-Nut
8mm
ALUMINIUM_PROFILE_SYSTEM
Aluminium-Profilsystem
ITEM, ISB, ISP, I-Typ
SLOT_SIZE
Schlitzgröße
8mm -0+0,3mm
NAME
Name
65TG4HQE9
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions