??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Alux Profile
Opis
Aluminiowy profil szczelinowy 40160
Lista materiałowa
65TG4HQE9
ORDERNO
65TG4HQE9
ALUMINIUM_PROFILE_CORE
Rdzeń profilu aluminiowego
6.8mm -0.2+0mm
ALUMINIUM_PROFILE_CUT
cięcie profili aluminiowych
Długość -1+1mm
ALUMINIUM_PROFILE_RANGE
Gama profili aluminiowych
40 mm
ALUMINIUM_PROFILE_SIZE
Rozmiar profilu aluminiowego
40x160 mm
ALUMINIUM_PROFILE_SLOT
szczelina profilu aluminiowego
8 mm
ALUMINIUM_PROFILE_SYSTEM
System profili aluminiowych
ITEM, ISB, ISP, I-Type
SLOT_SIZE
rozmiar slotu
8mm -0+0,3mm
NAME
nazwa
65TG4HQE9
Preview - Generation
Podgląd
Formaty
Files
3D
2D

Embedded user actions